BMF00K8

k dispozícii

S-BMF 203T

Typecode:

BMF 203K-H-PI-C-A8-PU-02

Načítanie...
Typ slotu
C-slot
Rozmer
20 x 2.9 x 3.6 mm
Princíp fungovania
Magnetic field sensor
Kábel
PUR, 2 m
Aplikácia
Pneumatic cylinder with C-slot. For dimensions, see sketch in product view.
Montážna časť
can be installed in C-slot from above
Funkcia učenia
8 switching points
Materiál puzdra
PA 12
Rozhranie
IO-Link 1.1
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-25...80 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
UKCA
Technická dokumentácia

Povinné príslušenstvo

Sieťové zdroje Heartbeat s rozhraním IO-Link

Pridržiavacie uholníky pre snímače magnetického poľa

Sieťové zdroje pre rozvodnú skriňu

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.3
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916