BSI0004

k dispozícii

S-BSI R11

Typecode:

BSI R11A0-XB-CXP360-S75G

Načítanie...
Princíp merania
Fluid
Meracie osi
1
Rozsah merania
0...360°
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Rozhranie
Analog, current 4…20 mA
Rozlíšenie
≤ 0.01 °
Presnosť
±0.1 % FS min. 0.1 °
Pripojenie
Connector, M8x1
Materiál puzdra
Aluminium
Okolitá teplota
-40...85 °C
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
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 4.1
27-27-07-00
ECLASS 5.1.3
27-27-07-90
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ECLASS 8.1
27-27-90-90
ECLASS 9.0
27-27-11-90
ECLASS 9.1
27-27-11-01
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935