BSI000R

k dispozícii

S-BSI Q41

Typecode:

BSI Q41K0-XB-MXS090-S92

Načítanie...
Princíp merania
MEMS
Meracie osi
1
Rozsah merania
-90...90°
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Rozhranie
Analog, current 4…20 mA
Rozlíšenie
≤ 0.09 °
Presnosť
±1.0°
Pripojenie
Connector, M12x1
Materiál puzdra
Plastic
Okolitá teplota
-40...80 °C
Stupeň krytia IP
IP67
IP69
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
Dodatočný text
Can be centered over 360° in the vertical position
Technická dokumentácia

Pripájacie vedenia

Sieťové zdroje pre rozvodnú skriňu

Sieťové zdroje Heartbeat s rozhraním IO-Link

ECLASS 10.1
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 4.1
27-27-07-00
ECLASS 5.1.3
27-27-07-90
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ECLASS 8.1
27-27-90-90
ECLASS 9.0
27-27-11-90
ECLASS 9.1
27-27-11-01
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935