- Princíp merania
- MEMS
- Meracie osi
- 1
- Rozsah merania
- 0...360°
- Prevádzkové napätie Ub
- 12...30 VDC
- Rozhranie
- Analog, voltage 0…10 V
- Rozlíšenie
- ≤ 0.09 °
- Presnosť
- ±1.0°
- Pripojenie
- Connector, M12x1
- Materiál puzdra
- Plastic
- Okolitá teplota
- -40...80 °C
- Stupeň krytia IP
-
IP67
IP69 - Schválenie/zhoda
-
CE
cULus
WEEE - Dodatočný text
- Can be centered over 360° in the vertical position
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-27-11-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-11-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-07-00
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-07-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-90-90
- ECLASS 9.0
- 27-27-11-90
- ECLASS 9.1
- 27-27-11-01
- ETIM 4.0
- EC001852
- ETIM 5.0
- EC001852
- ETIM 6.0
- EC001852
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111935
- UNSPSC 7.0901
- 41111935