Tento produkt momentálne nie je dostupný v našom internetovom obchode. Kontaktujte nás, prosím.
Žiadosť o kontakt
Výroba ukončená
Vhodný alternatívny produkt nájdete nižšie
Odporúčané náhrady
BSP00Y6
BSP B020-EV009-P00S2B-S4
- Rozsah merania
- 0...20 bar
- Presnosť
- ±0.5 % FSO BFSL
- Tlak pri preťažení
- 40 bar
- Tlak pri roztrhnutí
- 70.00 bar
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...36 VDC
- Spínací výstup
- 2x NPN NO/NC
- Pripojenie
- Connector, M12x1-Male, 4-pin
- Pripojenie procesu
- G 1/4" (DIN 3852)
- Materiál procesného pripojenia
- 1.4301 stainless steel
- Tesnenie, materiál
- FKM
- Materiál puzdra
-
Stainless steel (1.4301)
PA 6.6 - Teplota médií
- -40...125 °C
- Okolitá teplota
- -40...85 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Schválenie/zhoda
-
CE
cULus
EAC
WEEE
-
Dátový hárok
-
End of Life Announcement
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-20-13-02
- ECLASS 11.0
- 27-20-13-02
- ECLASS 4.1
- 27-20-06-16
- ECLASS 5.1.3
- 27-20-13-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-13-02
- ECLASS 6.2
- 27-20-13-02
- ECLASS 8.1
- 27-20-13-02
- ECLASS 9.0
- 27-20-13-02
- ECLASS 9.1
- 27-20-13-02
- ETIM 4.0
- EC000243
- ETIM 5.0
- EC000243
- ETIM 6.0
- EC000243
- ETIM 7.0
- EC000243
- UNSPSC 11
- 41112410
- UNSPSC 7.0901
- 41112410