Tento produkt momentálne nie je dostupný v našom internetovom obchode. Kontaktujte nás, prosím.
Žiadosť o kontakt
Výroba ukončená
- Pripojenie
- Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.30 m
- Verzia
- Strip light
- Rozmer
- 13 x 197.5 x 18 mm
- Menovité prevádzkové napätie Ue DC
- 24 V
- Odber prúdu max.
- 300 mA, 500 mA (Boost mode)
- Prevádzkový režim
-
Normal
Boost - Digitálne vstupy
- Trigger
- Materiál
-
Aluminum anodized, black
Glass - Oblasť osvetlenia
- 160 x 10 mm
- Typ svetla
- LED White light
- Okolitá teplota
- -10...55 °C
- Schválenie/zhoda
- CE
- Stupeň krytia IP
- IP54
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-04
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-04
- ECLASS 4.1
- 27-11-03-11
- ECLASS 5.1.3
- 27-11-06-35
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-04
- ECLASS 6.2
- 27-11-06-35
- ECLASS 8.1
- 27-11-06-35
- ECLASS 9.0
- 27-11-06-35
- ECLASS 9.1
- 27-11-06-35
- ETIM 4.0
- EC00996
- ETIM 5.0
- EC00996
- ETIM 6.0
- EC00996
- ETIM 7.0
- EC000996
- UNSPSC 11
- 39110000
- UNSPSC 7.0901
- 39110000