Tento produkt momentálne nie je dostupný v našom internetovom obchode. Kontaktujte nás, prosím.
Žiadosť o kontakt
Výroba ukončená
- Funkcia
-
Part counter (1 pulse per part)
Divider (1 pul. per x parts)
Switching amplifier up to 400 mA
Flip flop (on/off switch)
Switching inverter (NO/NC) - Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Digitálne vstupy
- NPN
- Pripojenie
- Connector, M12x1
- Pripojenie pre snímač
- M12x1-Female, 4-pin
- Materiál puzdra
-
PBT
PA - Rozmer
- Ø 20 x 60 mm
- Okolitá teplota
- 0...60 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Schválenie/zhoda
- CE
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
- ECLASS 10.1
- 27-27-90-90
- ECLASS 11.0
- 27-27-90-90
- ECLASS 4.1
- 27-27-90-14
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-92-14
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-14
- ECLASS 6.2
- 27-27-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-14
- ECLASS 9.0
- 27-27-90-90
- ECLASS 9.1
- 27-27-90-90
- ETIM 4.0
- EC001774
- ETIM 5.0
- EC001774
- ETIM 6.0
- EC001774
- ETIM 7.0
- EC001774
- UNSPSC 11
- 39121008
- UNSPSC 7.0901
- 39121008