BVS0014

Čoskoro už nebude k dispozícii

Kamerový snímač Vision BVS E Standard

Typecode:

BVS OI-3-101-E

Načítanie...

ktoré sa majú ukončiť
Vhodný alternatívny produkt nájdete nižšie

Odporúčané náhrady

BVS01ZE

BVS VS-M1280CF1-L3-000

Typ snímača Vision
CMOS image sensor black-white
Rozlíšenie obrazu
0.3 MP (640 x 480 pixels)
Snímková frekvencia
3…15 Hz
Rozsah
50...1000 mm
Zorné pole
24 x 18 mm ... 480 x 360 mm
Ohnisková vzdialenosť
8.0 mm
Typ svetla
Infrared
Materiál puzdra
Aluminium, Die casting, Painted
ABS
Rozmer
51.5 x 70 x 40 mm
Spínací výstup
3x PNP Normally open (NO)
Rozhranie
Ethernet 10/100 Base T
Pripojenie 1
M12x1-Male, 8-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, 4-pin, D-coded
Prevádzkové napätie Ub
22...26 VDC
Okolitá teplota
-10...55 °C
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Stupeň krytia IP
IP54
Technická dokumentácia

Líniové osvetlenie

Bodové osvetlenie

Osvetlenie pozadia

Súosé osvetlenie

Osvetlenie

Prstencové osvetlenie

Ochranné zakrytovania/ ochranné kryty

Ochrana pred sabotážou

Držiaky pre snímače Vision, zariadenia SmartCamera a osvetlenia

Univerzálny montážny systém

Reflektory

Sieťové zdroje Heartbeat s rozhraním IO-Link

Displeje

Pripájacie vedenia

Prepájacie vedenia

Rozdeľovače v tvare Y

Bez manažovania

Sieťové zdroje pre rozvodnú skriňu

ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 4.1
27-31-02-03
ECLASS 5.1.3
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718