BIS007K

NF hlavy na zapisovanie/čítanie a antény (70/455 kHz)

Typecode:

BIS C-323/05-S4

Načítanie...
Product group
LF (70/455 kHz)
Rozmer
Ø 30 x 70.5 mm
Inštalácia
metal-free (clear zone)
Typ antény
round
Pripojenie
M12x1-Male
Materiál puzdra
1.4305 stainless steel, 1.4305 stainless steel
Teplota skladovania
-20...85 °C
Okolitá teplota
0...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technická dokumentácia

Držiaky univerzálne

Držiaky pre systémy RFID

Prepájacie vedenia

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.3
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710