BIS008E
NF hlavy na zapisovanie/čítanie a antény (70/455 kHz)
Typecode:
BIS C-355/05-S92
Tento produkt momentálne nie je dostupný v našom internetovom obchode. Kontaktujte nás, prosím.
Žiadosť o kontakt
Výroba ukončená
- Product group
- LF (70/455 kHz)
- Rozmer
- 120 x 60 x 240 mm
- Inštalácia
- with clear zone (in Stahl)
- Typ antény
- Rod
- Materiál puzdra
- PC
- Teplota skladovania
- -20...85 °C
- Okolitá teplota
- 0...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP65
- Schválenie/zhoda
-
CE
UL-FILE E227256, Vol.X1, BIS
WEEE
-
Dátový hárok
-
End of Life Announcement
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 4.0
- EC002998
- ETIM 5.0
- EC002998
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710