BIS008Z
NF vyhodnocovacie jednotky (70/455 kHz)
Typecode:
BIS C-600-007-652-00-KL1
Tento produkt momentálne nie je dostupný v našom internetovom obchode. Kontaktujte nás, prosím.
Žiadosť o kontakt
Výroba ukončená
- Product group
- LF (70/455 kHz)
- Rozhranie
- RS232
- Podporované technológie RFID
- LF 70/455 kHz (BIS C )
- Počet pripojiteľných R/W hláv / antén
- 1
- Prevádzkové napätie Ub
- 19.2...28.8 VDC
- Materiál puzdra
- ABS
- Okolitá teplota
- 0...60 °C
- Stupeň krytia IP
- IP65 with read/write head
- Schválenie/zhoda
-
CE
UL-FILE E227256, Vol.X1, BIS - Pripojenie
- Terminal strip, 19-pin
-
Dátový hárok
-
End of Life Announcement
-
Certifikát MTTF
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 4.0
- EC002998
- ETIM 5.0
- EC002998
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710