BIS00K3
NF vyhodnocovacie jednotky (70/455 kHz)
Typecode:
BIS C-6008-048-650-06-ST23
Do not use for new projects, alternative below:
Odporúčané náhrady
BIS01AF
BIS V-6108-048-C107
- Product group
- LF (70/455 kHz)
- Rozhranie
-
Profinet I/O (IRT);Profinet I/O (IRT)
2 port Switch - Podporované technológie RFID
- LF 70/455 kHz (BIS C )
- Počet pripojiteľných R/W hláv / antén
- 2
- Prevádzkové napätie Ub
- 19.2...28.8 VDC
- Materiál puzdra
- ABS
- Okolitá teplota
- 0...60 °C
- Stupeň krytia IP
- IP65, with connector
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Pripojenie
-
Female, 4-pin, D-coded
M12x1-Female, 4-pin, D-coded
Male, 5-pin
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
BIS-C 6008 RFID Profinet Hardware Configuration in Step7
BIS-C 6008 RFID Profinet Hardware Configuration in Step7
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710