BIS0038

Nie je k dispozícii vo webovom obchode

NF dátové nosiče (125 kHz)

Typecode:

BIS L-101-05/L-RO

24,24 EUR

Cenníková cena

Žiadosť o kontakt

Product group
LF (125 kHz)
Rozmer
Ø 30 x 1.6 mm
Communication
Read Only
Sériové číslo UID, len na čítanie
5 Byte
Typ pamäte
EEPROM
Typ antény
round
Inštalácia
metal-free (clear zone)
on metal
flush in metal
Teplota skladovania
-40...95 °C
Okolitá teplota
-25...85 °C
Materiál puzdra
Epoxy-resin/fiberglass, GF
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Technická dokumentácia
Nie je k dispozícii žiadne odporúčané príslušenstvo.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.3
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710