- Product group
- LF (125 kHz)
- Rozmer
- Ø 50 x 1.6 mm
- Communication
- Read/Write
- Sériové číslo UID, len na čítanie
- 4 Byte
- Údaje používateľa, čítanie/zápis
- 192 Byte
- Typ pamäte
- EEPROM
- Typ antény
- round
- Inštalácia
-
metal-free (clear zone)
on metal
flush in metal - Teplota skladovania
- -40...95 °C
- Okolitá teplota
- -25...85 °C
- Materiál puzdra
- Epoxy-resin/fiberglass, GF
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Schválenie/zhoda
-
CE
WEEE
-
Dátový hárok
-
Údaje z meraní
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-02
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710