BIS0048

k dispozícii

VF dátové nosiče (13,56 MHz)

Typecode:

BIS M-122-01/A

Načítanie...
Product group
HF (13.56 MHz)
Rozmer
Ø 10 x 4.5 mm
Typ antény
round
Sériové číslo UID, len na čítanie
4 Byte
Typ pamäte
EEPROM
Podporované typy dátových nosičov
DIN ISO 14443
Údaje používateľa, čítanie/zápis
752 Byte
Teplota skladovania
-25...85 °C
Okolitá teplota
-25...70 °C
Materiál puzdra
PA 12, PU potted
Stupeň krytia IP
IP67
Inštalácia
metal-free (clear zone)
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Technická dokumentácia
Nie je k dispozícii žiadne odporúčané príslušenstvo.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.3
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710