BIS00WM

k dispozícii

VF hlavy na zapisovanie/čítanie a antény (13,56 MHz)

Typecode:

BIS M-371-000-A01

Načítanie...
Product group
HF (13.56 MHz)
Rozmer
113.4 x 42.4 x 118 mm
Inštalácia
metal-free (clear zone)
Typ antény
round
Podporované typy dátových nosičov
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Pripojenie
Connector, RCA
Materiál puzdra
PA
Okolitá teplota
-20...50 °C
Stupeň krytia IP
IP65
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
Technická dokumentácia

Vyhodnocovacie jednotky

Prepájacie vedenia

Samostatné konektory

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.3
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710