BIS00LJ
HF hlavy na zapisovanie/čítanie (13,56 MHz) s integrovanou vyhodnocovacou jednotkou
Typecode:
BIS M-400-045-002-07-S4
418,64 EUR
Cenníková cena
Z technických dôvodov nie je v súčasnosti možné načítať vaše individuálne podmienky zo servera. Výpočet ceny sa preto vzťahuje na cenníkové ceny. Prijmeme vašu objednávku. Pokiaľ je možné načítať vaše podmienky, vytvorí sa faktúra s vašou cenou, ktorá vám bude zaslaná e-mailom. Platba je preto v súčasnosti možná len na faktúru.
Dostupnosť
Načítanie...
Dodacia lehota na požiadanie (zvyčajne: 3-4 týždne)
- Product group
- HF (13.56 MHz)
- Rozmer
- Ø 30 x 109.5 mm
- Inštalácia
- metal-free (clear zone)
- Typ antény
- round
- Podporované typy dátových nosičov
-
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693 - Pripojenie
- Connector, M12x1-Male, 4-pin
- Materiál puzdra
- Brass, Nickel-plated brass nuts, nickel-plated
- Rozhranie
- IO-Link 1.1
- Prenosová rýchlosť
- COM2 (38.4 kBaud)
- Spracovanie údajov IN
- 10 bytes
- Spracovanie údajov OUT
- 10 bytes
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30 VDC Supports only LPS/Class 2
- Okolitá teplota
- 0...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
WEEE
-
Dátový hárok
-
Údaje z meraní
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710