BIS00W1
HF hlavy na zapisovanie/čítanie (13,56 MHz) s integrovanou vyhodnocovacou jednotkou
Typecode:
BIS M-410-067-001-04-S92
- Product group
- HF (13.56 MHz)
- Rozmer
- 40 x 24 x 56 mm
- Inštalácia
- metal-free (clear zone)
- Typ antény
- round
- Podporované typy dátových nosičov
-
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693 - Pripojenie
- Connector, M12x1-Male, 5-pin
- Materiál puzdra
- PC, With PU potting
- Rozhranie
- Subnet 16 (RS485)
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Okolitá teplota
- -20...50 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Dátový hárok
-
Údaje z meraní
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710