BAE0036
Sieťové zdroje pre rozvodnú skriňu
Typecode:
BAE PS-XA-1W-12-015-001
Tento produkt momentálne nie je dostupný v našom internetovom obchode. Kontaktujte nás, prosím.
Žiadosť o kontakt
Výroba ukončená
- Rozmer
- 22.5 x 90 x 114 mm
- Verzia
- DIN rail
- Montážna časť
- DIN rail mount
- Materiál puzdra
- Plastic
- Pripojenie
- Terminal, 0.25 mm²...2.5 mm²
- Vstupné napätie
- 100…240 V AC, Single phase
- Menovité výstupné napätie DC
- 12 V
- Menovitý výstupný prúd
- 1.5 A
- Stupeň krytia IP
- IP20
- Schválenie/zhoda
-
CE
CCC
cULus
WEEE - Okolitá teplota
- -20...70 °C
-
Dátový hárok
-
End of Life Announcement
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 4.1
- 27-04-07-02
- ECLASS 5.1.3
- 27-04-90-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-02
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-02
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-02
- ECLASS 9.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 9.1
- 27-04-07-01
- ETIM 4.0
- EC002540
- ETIM 5.0
- EC002540
- ETIM 6.0
- EC002540
- ETIM 7.0
- EC002540
- UNSPSC 11
- 39121004
- UNSPSC 7.0901
- 39121004