Výroba ukončená
Odporúčané náhrady
BAE010L
BDD 750-4D02-000-402-2-A
- Funkcia
- Single-axis counter
- Vstupy, počet
- 2
- Výstupy, počet
- 2
- Digitálne výstupy
- 2x PNP
- Napájanie snímača
- 24 V, max 500 mA
- Okolitá teplota
- 0...40 °C
- Stupeň krytia IP (predný kryt)
- IP42
- Schválenie/zhoda
-
CE
WEEE - Výrez v paneli
- 68 x 92 mm
-
Dátový hárok
-
End of Life Announcement
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-33-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-33-02-01
- ECLASS 4.1
- 27-37-12-00
- ECLASS 5.1.3
- 27-37-12-20
- ECLASS 5.1.4
- 27-33-91-90
- ECLASS 6.2
- 27-33-91-90
- ECLASS 8.1
- 27-33-91-90
- ECLASS 9.0
- 27-33-01-90
- ECLASS 9.1
- 27-33-02-01
- ETIM 7.0
- EC011541
- UNSPSC 11
- 39100000
- UNSPSC 7.0901
- 39100000