BNI007T

k dispozícii

S-BNI SL

Typecode:

BNI IOL-800-000-Z036

Načítanie...
Princíp fungovania
Indicator light
Rozhranie
IO-Link 1.1
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie
M12x1-Male, 4-pin
Segmenty, počet max.
1
Preddefinované farby
Yellow
white
Green
Blue
Red
Orange
configurable
Indikátor funkcie
Runlight Mode
Segment Mode
Flexi-Mode
Nastavenie
Function indicator
Rozmer
60 x 60 x 117 mm
Materiál puzdra
PC, Transparent, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Die-cast zinc
Montážna časť
Screws M18
Okolitá teplota
-5...50 °C
Stupeň krytia IP
IP65
Prenosová rýchlosť
COM2 (38.4 kBaud)
Cyklus spracovania údajov min.
5 ms
Spracovanie údajov OUT
1 byte
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • Likvidácia

Prepájacie vedenia

Držiaky pre rozhrania človek – stroj

Mechanické príslušenstvo

Pripájacie vedenia

ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 4.1
27-37-12-00
ECLASS 5.1.3
27-37-12-20
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-37-12-20
ECLASS 9.0
27-11-03-50
ECLASS 9.1
27-11-03-50
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000