- Princíp fungovania
- Indicator light
- Rozhranie
- IO-Link 1.1
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30.2 VDC
- Pripojenie
- M12x1-Male, 4-pin
- Segmenty, počet max.
- 5
- Preddefinované farby
-
Yellow
white
Green
Blue
Red
Orange
configurable - Indikátor funkcie
-
Runlight Mode
Level Mode
Segment Mode
Flexi-Mode - Nastavenie
- Function indicator
- Rozmer
- 60 x 60 x 309 mm
- Materiál puzdra
-
PC, Transparent, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Die-cast zinc - Montážna časť
- Screws M18
- Okolitá teplota
- -5...50 °C
- Stupeň krytia IP
- IP65
- Prenosová rýchlosť
- COM2 (38.4 kBaud)
- Cyklus spracovania údajov min.
- 5 ms
- Spracovanie údajov OUT
- 3 bytes
-
Dátový hárok
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-11-03-50
- ECLASS 11.0
- 27-11-03-50
- ECLASS 4.1
- 27-37-12-00
- ECLASS 5.1.3
- 27-37-12-20
- ECLASS 5.1.4
- 27-37-12-20
- ECLASS 6.2
- 27-37-12-20
- ECLASS 8.1
- 27-37-12-20
- ECLASS 9.0
- 27-11-03-50
- ECLASS 9.1
- 27-11-03-50
- ETIM 4.0
- EC000232
- ETIM 5.0
- EC000232
- ETIM 6.0
- EC000232
- ETIM 7.0
- EC000232
- UNSPSC 11
- 39100000
- UNSPSC 7.0901
- 39100000