BNI0084

k dispozícii

S-BNI SL

Typecode:

BNI IOL-802-000-Z037-006

Načítanie...
Princíp fungovania
Indicator light with sound module
Rozhranie
IO-Link 1.1
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie
M12x1-Male, 4-pin
Segmenty, počet max.
5
Preddefinované farby
Yellow
white
Green
Blue
Red
Orange
configurable
Indikátor funkcie
Runlight Mode
Level Mode
Segment Mode
Flexi-Mode
Objem max.
95 dB/m
Nastavenie
Function indicator
Volume
Rozmer
60 x 60 x 330.5 mm
Materiál puzdra
PC, Transparent, Zinc plated, Cu8a, Ni10s, Crr
Die-cast zinc
Montážna časť
Screws M18
Okolitá teplota
-5...50 °C
Stupeň krytia IP
IP30
Prenosová rýchlosť
COM2 (38.4 kBaud)
Cyklus spracovania údajov min.
5 ms
Spracovanie údajov OUT
3 bytes
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • Likvidácia

Držiaky pre rozhrania človek – stroj

Prepájacie vedenia

Mechanické príslušenstvo

Pripájacie vedenia

ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 4.1
27-37-12-00
ECLASS 5.1.3
27-37-12-20
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-37-12-20
ECLASS 9.0
27-11-03-50
ECLASS 9.1
27-11-03-50
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000