BNI005A

Sieťové moduly pre Devicenet

Typecode:

BNI DNT-502-100-Z001

Tento produkt momentálne nie je dostupný v našom internetovom obchode. Kontaktujte nás, prosím.

Žiadosť o kontakt

k dispozícii na požiadanie. Kontaktujte naše obchodné oddelenie. Použite prosím uvedený kontaktný formulár.

Rozhranie
DeviceNet
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Male, 5-pin, A-coded
Pripojenie (COM 2)
M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Pripojenie (napájacie napätie IN)
7/8"-Male, 4-pin
Pripojenie (napájacie napätie OUT)
7/8"-Female, 4-pin
Pripojovacie sloty
8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Digitálne vstupy
16x PNP, Type 2
Digitálne výstupy
16x PNP
Konfigurovateľné vstupy/výstupy
yes
Výstupný prúd max.
2 A
Aktuálna suma US, senzor
9.0 A
Prúdový súčet UA, aktuátor
9.0 A
Materiál puzdra
Zinc, Die casting
Rozmer
68 x 37.9 x 224 mm
Okolitá teplota
-5...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Pomocné rozhrania
4x IO-Link
Verzia IO-Link
1.1
Prístavná trieda
Type A
Technická dokumentácia

Vizuálne ohlasovacie zariadenia

IO-Link rozvádzače snímačov/ akčných členov

Konvertor signálov

Konektory ventilového terminálu I/ O-Link

Univerzálne rozhrania I/ O-Link

Moduly IO-Link pre bezpečnostné aplikácie

Prenos signálu IO-Link

Rozdeľovače v tvare Y

Nastavovacia pomôcka/ nástroj

Ochranné zakrytovania/ ochranné kryty

Mechanické príslušenstvo

Sieťové zdroje Heartbeat s rozhraním IO-Link

Pripájacie vedenia

Prepájacie vedenia

Samostatné konektory

Ukončovacie odpory

T-kusy

Sieťové zdroje pre rozvodnú skriňu

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.3
27-24-26-04
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306