Tento produkt momentálne nie je dostupný v našom internetovom obchode. Kontaktujte nás, prosím.
Žiadosť o kontakt
Výroba ukončená
Vhodný alternatívny produkt nájdete nižšie
Odporúčané náhrady
BNI004F
BNI EIP-302-105-Z015
- Rozhranie
- EtherNet/IP
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30.2 VDC
- Digitálne vstupy
- 16x PNP, Type 2
- Digitálne výstupy
- 16x PNP
- Konfigurovateľné vstupy/výstupy
- yes
- Výstupný prúd max.
- 2 A
- Aktuálna suma US, senzor
- 9.0 A
- Prúdový súčet UA, aktuátor
- 9.0 A
- Materiál puzdra
- Zinc, Die casting
- Rozmer
- 68 x 32.4 x 224 mm
- Okolitá teplota
- -5...55 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
-
Dátový hárok
-
End of Life Announcement
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 4.1
- 27-25-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-24-26-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-04
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-04
- ECLASS 9.0
- 27-24-26-04
- ECLASS 9.1
- 27-24-26-04
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306