BNI009T
Sieťové moduly pre Ethernet/IP
Typecode:
BNI EIP-507-005-Z040
- Rozhranie
- EtherNet/IP
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30.2 VDC
- Pripojenie (COM 1)
- M12x1-Female, 4-pin, D-coded
- Pripojenie (COM 2)
- M12x1-Female, 4-pin, D-coded
- Pripojenie (napájacie napätie IN)
- 7/8"-Male, 4-pin
- Pripojovacie sloty
- 4x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
- Digitálne vstupy
- 8x PNP, Type 3
- Digitálne výstupy
- 8x PNP
- Konfigurovateľné vstupy/výstupy
- yes
- Výstupný prúd max.
- 2 A short-circuit proof and overload-proof
- Aktuálna suma US, senzor
- 9.0 A
- Prúdový súčet UA, aktuátor
- 9.0 A
- Materiál puzdra
- Zinc, Die casting
- Rozmer
- 37 x 32.6 x 224 mm
- Okolitá teplota
- -40...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Pomocné rozhrania
- 4x IO-Link
- Verzia IO-Link
- 1.1
- Prístavná trieda
- Type A
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
BNI EtherNet/IP IO-Link Hardware Configuration in RSLogix5000
BNI EtherNet/IP IO-Link Hardware Configuration in RSLogix5000
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 4.1
- 27-25-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-24-26-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 9.0
- 27-24-26-04
- ECLASS 9.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306