Tento produkt momentálne nie je dostupný v našom internetovom obchode. Kontaktujte nás, prosím.
Žiadosť o kontakt
Výroba ukončená
- Rozhranie
- EtherCAT
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30.2 VDC
- Pripojenie (COM 1)
- M12x1-Female, 5-pin, D-coded
- Pripojenie (COM 2)
- M12x1-Female, 5-pin, D-coded
- Pripojenie (napájacie napätie IN)
- 7/8"-Male, 5-pin
- Pripojovacie sloty
- 4x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
- Digitálne vstupy
- 4x PNP, Type 3
- Konfigurovateľné vstupy/výstupy
- no
- Aktuálna suma US, senzor
- 9.0 A
- Materiál puzdra
- Zinc, Die casting
- Rozmer
- 37 x 32.6 x 224 mm
- Okolitá teplota
- -40...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Pomocné rozhrania
- 4x IO-Link
- Verzia IO-Link
- 1.1
- Prístavná trieda
- Type B
-
Dátový hárok
-
End of Life Announcement
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
BNI EtherCat IO-Link Hardware Configuration in TwinCat v3.1
BNI EtherCat IO-Link Hardware Configuration in TwinCat v3.1
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 4.1
- 27-25-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-24-26-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 9.0
- 27-24-26-04
- ECLASS 9.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306