BNI005W

k dispozícii

IO-Link modul pre zapojenie snímačov/aktuátorov

Typecode:

BNI IOL-302-S01-K006-C01

Načítanie...
Rozhranie
IO-Link 1.1
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Pripojovacie sloty
8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Digitálne vstupy
16x PNP, Type 3
Digitálne výstupy
16x PNP
Konfigurovateľné vstupy/výstupy
yes
Monitorovanie jedného kanála
yes
Dodatočná funkcia
Identification 2 bytes
Prúdový súčet UA, aktuátor
4 A
Spínací prúd
16x 350 mA
Aktuálna suma US, senzor
4 A
Materiál puzdra
PA, Transparent
Rozmer
50 x 30.8 x 115 mm
Okolitá teplota
-5...55 °C
Stupeň krytia IP
IP67, when threaded in
Prenosová rýchlosť
COM2 (38.4 kBaud)
Cyklus spracovania údajov min.
5.5 ms
Spracovanie údajov IN
10 bytes
Spracovanie údajov OUT
2 bytes
Technická dokumentácia

Rozdeľovače v tvare Y

Nastavovacia pomôcka/ nástroj

Ochranné zakrytovania/ ochranné kryty

Mechanické príslušenstvo

Pripájacie vedenia

Prepájacie vedenia

T-kusy

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.3
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306