BNI0032
IO-Link modul pre zapojenie snímačov/aktuátorov
Typecode:
BNI IOL-104-000-Z012
212,70 EUR
Cenníková cena
Z technických dôvodov nie je v súčasnosti možné načítať vaše individuálne podmienky zo servera. Výpočet ceny sa preto vzťahuje na cenníkové ceny. Prijmeme vašu objednávku. Pokiaľ je možné načítať vaše podmienky, vytvorí sa faktúra s vašou cenou, ktorá vám bude zaslaná e-mailom. Platba je preto v súčasnosti možná len na faktúru.
Dostupnosť
Načítanie...
Ihneď k dispozícii (>50Ks.)
- Rozhranie
- IO-Link 1.0
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30.2 VDC
- Pripojenie (COM 1)
- M12x1-Male, 4-pin, A-coded
- Pripojovacie sloty
- 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
- Digitálne vstupy
- 16x PNP, Type 2
- Konfigurovateľné vstupy/výstupy
- no
- Aktuálna suma US, senzor
- 4 A
- Materiál puzdra
- Zinc, Die casting
- Rozmer
- 68 x 31.8 x 181.5 mm
- Okolitá teplota
- -5...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67, when threaded in
- Prenosová rýchlosť
- COM2 (38.4 kBaud)
- Cyklus spracovania údajov min.
- 3.0 ms
- Spracovanie údajov IN
- 2 bytes
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 4.1
- 27-25-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 9.0
- 27-24-26-04
- ECLASS 9.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306