BNI001Y

IO-Link modul pre zapojenie snímačov/aktuátorov

Typecode:

BNI IOL-102-S01-K019

Načítanie...
Rozhranie
IO-Link 1.0
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Pripojovacie sloty
8x M8x1-Female, 3-pin
Digitálne vstupy
8x PNP, Type 2
Konfigurovateľné vstupy/výstupy
no
Monitorovanie jedného kanála
yes
Aktuálna suma US, senzor
4 A
Materiál puzdra
PBT, GF
Rozmer
30 x 24 x 129.5 mm
Okolitá teplota
-5...55 °C
Stupeň krytia IP
IP67, when threaded in
Prenosová rýchlosť
COM2 (38.4 kBaud)
Cyklus spracovania údajov min.
2.5 ms
Spracovanie údajov IN
2 bytes
Technická dokumentácia

Ochranné zakrytovania/ ochranné kryty

Nastavovacia pomôcka/ nástroj

Prepájacie vedenia

Rozdeľovače v tvare Y

Pripájacie vedenia

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.3
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306