Tento produkt momentálne nie je dostupný v našom internetovom obchode. Kontaktujte nás, prosím.
Žiadosť o kontakt
Výroba ukončená
- Úroveň výkonu
- e
- Bezpečnostná kategória (EN ISO 13849-1)
- 4
- SIL (IEC 61508)
- 3
- SIL CL (EN 62061)
- 3
- Čas odozvy max.
- 36 ms
- Schválenie/zhoda
-
Safety
cULus
CE
WEEE - Princíp fungovania
- non-contact (photoelectric)
- Schopnosť detekcie
- 14 mm
- Výška ochranného poľa (Hp)
- 1200 mm
- Rozsah
- 6 m
- Pripojenie 1
- Emitter: M12x1-Male, A-coded
- Pripojenie 2
- Receiver: M12x1-Male
- Spínací výstup
- 2x PNP OSSD
- Rozmer
- 32.3 x 1283.3 x 37 mm
- Okolitá teplota
- 0...55 °C
- Stupeň krytia IP
- IP65
- Materiál puzdra
- Aluminium, painted (yellow RAL 1003)
-
Dátový hárok
-
End of Life Announcement
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-27-27-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-27-04
- ECLASS 4.1
- 27-27-09-10
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-27-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-27-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-27-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-27-04
- ECLASS 9.0
- 27-27-27-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-27-04
- ETIM 4.0
- EC002549
- ETIM 5.0
- EC002549
- ETIM 6.0
- EC002549
- ETIM 7.0
- EC002549
- UNSPSC 11
- 46171620
- UNSPSC 7.0901
- 46171620