BLG000N

Prerušené

Základná ochrana prstov

Typecode:

BLG 4A-165-600-014-O01-SX

Tento produkt momentálne nie je dostupný v našom internetovom obchode. Kontaktujte nás, prosím.

Žiadosť o kontakt

Výroba ukončená

Úroveň výkonu
e
Bezpečnostná kategória (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Čas odozvy max.
47 ms
Schválenie/zhoda
Safety
cULus
CE
WEEE
Princíp fungovania
non-contact (photoelectric)
Schopnosť detekcie
14 mm
Výška ochranného poľa (Hp)
1650 mm
Rozsah
6 m
Pripojenie 1
Emitter: M12x1-Male, A-coded
Pripojenie 2
Receiver: M12x1-Male
Spínací výstup
2x PNP OSSD
Rozmer
32.3 x 1733.3 x 37 mm
Okolitá teplota
0...55 °C
Stupeň krytia IP
IP65
Materiál puzdra
Aluminium, painted (yellow RAL 1003)
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • End of Life Announcement

  • Likvidácia

Ochrana pred sabotážou

Prepájacie vedenia

T-kusy

Bezpečnostné držiaky

Elektrické príslušenstvo

Ochranné zakrytovania/ ochranné kryty

ECLASS 10.1
27-27-27-04
ECLASS 11.0
27-27-27-04
ECLASS 4.1
27-27-09-10
ECLASS 5.1.3
27-27-27-04
ECLASS 5.1.4
27-27-27-04
ECLASS 6.2
27-27-27-04
ECLASS 8.1
27-27-27-04
ECLASS 9.0
27-27-27-04
ECLASS 9.1
27-27-27-04
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
UNSPSC 11
46171620
UNSPSC 7.0901
46171620