Tento produkt momentálne nie je dostupný v našom internetovom obchode. Kontaktujte nás, prosím.
Žiadosť o kontakt
Výroba ukončená
Vhodný alternatívny produkt nájdete nižšie
Odporúčané náhrady
BCC0C3A
BCC M313-0000-10-001-PW3334-050
- Pripojenie
- M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
- Kábel
- PUR welding spark resistant orange, 5 m, Drag chain compatible
- Počet vodičov
- 3
- Prierez vodiča
- 0.34 mm²
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -50...90 °C
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- -25...90 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 60 VDC