BCC050W

Prerušené

Pripájacie vedenia

Typecode:

BCC M313-0000-10-001-PX43T2-200

Načítanie...

Výroba ukončená

Pripojenie
M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
Kábel
PUR Yellow, 20 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
22 AWG
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...90 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...90 °C
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 60 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP69K
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • Likvidácia

Nastavovacia pomôcka/ nástroj

Samostatné konektory