- Pripojenie
- M16x0.75-Female, straight, 8-pin
- Kábel
- PUR Shielded black, 5 m, drag chain compatible
- Počet vodičov
- 8
- Prierez vodiča
- 0.25 mm²
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -40...90 °C
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- -5...90 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Menovitý prúd (40 °C)
- 5.0 A