BCC0F36

k dispozícii

Pripájacie vedenia

Typecode:

BCC M418-0000-1A-046-PS0825-500

Načítanie...
Odporúčané príslušenstvo
Pripojenie
M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded
Kábel
PUR Shielded black, 50 m, drag chain compatible
Počet vodičov
8
Prierez vodiča
0.25 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...90 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...90 °C
Prevádzkové napätie Ub
30 VDC / 30 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
2.0 A
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • Likvidácia

Samostatné konektory