BCC06KN

k dispozícii

Pripájacie vedenia

Typecode:

BCC M61C-0000-10-065-PX0BP4-020

Načítanie...
Odporúčané príslušenstvo
Pripojenie
M23x1-Female, straight, 12-pin
Kábel
PUR black, 2 m, drag chain compatible
Počet vodičov
11
Prierez vodiča
0.50 mm² + 1.0 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
250 VDC / 250 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
8.0 A
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
WEEE
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • Likvidácia

Samostatné konektory