BCC06L0
Pripájacie vedenia
Typecode:
BCC M61L-0000-10-022-PX0LP4-100
169,63 EUR
Cenníková cena
Z technických dôvodov nie je v súčasnosti možné načítať vaše individuálne podmienky zo servera. Výpočet ceny sa preto vzťahuje na cenníkové ceny. Prijmeme vašu objednávku. Pokiaľ je možné načítať vaše podmienky, vytvorí sa faktúra s vašou cenou, ktorá vám bude zaslaná e-mailom. Platba je preto v súčasnosti možná len na faktúru.
Dostupnosť
Načítanie...
Ihneď k dispozícii (>50Ks.)
- Pripojenie
- M23x1-Female, straight, 19-pin
- Kábel
- PUR black, 10 m, drag chain compatible
- Počet vodičov
- 19
- Prierez vodiča
- 0.50 mm² + 1.0 mm²
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -50...80 °C
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- -25...80 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 125 VDC / 125 VAC