- Pripojenie
- M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
- Kábel
- PUR black, 2 m, drag chain compatible
- Počet vodičov
- 3
- Prierez vodiča
- 0.34 mm²
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -50...90 °C
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- -25...90 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Menovitý prúd (40 °C)
- 4.0 A
- Stupeň krytia IP
- IP67, IP69K