BCC02PN

k dispozícii

Pripájacie vedenia

Typecode:

BCC M314-0000-10-003-VX8434-100

Načítanie...
Pripojenie
M8x1-Female, straight, 4-pin, A-coded
Kábel
PVC gray, 10 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
0.34 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-5...105 °C
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 60 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP69K
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • Likvidácia

Nastavovacia pomôcka/ nástroj

Samostatné konektory