BCC0HC4

k dispozícii

Pripájacie vedenia

Typecode:

BCC M415-0000-2A-017-VX8534-350

Načítanie...
Pripojenie
M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded
Spínací výstup
antivalent
Kábel
PVC gray, 35 m, drag chain compatible
Počet vodičov
5
Prierez vodiča
0.34 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-5...105 °C
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 60 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP68, IP69K
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • Likvidácia

Nastavovacia pomôcka/ nástroj

Samostatné konektory