BCC0FM0
Prepájacie vedenia
Typecode:
BCC W313-W313-30-300-TW0334-003
- Pripojenie 1
- M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
- Pripojenie 2
- M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
- Kábel
- FEP welding spark resistant black, 0.3 m
- Počet vodičov
- 3
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -100...200 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Menovitý prúd (40 °C)
- 4.0 A
- Stupeň krytia IP
- IP65/IP65
- Schválenie/zhoda
-
CE
cULus
WEEE
-
Dátový hárok
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-06-03-11
- ECLASS 11.0
- 27-06-03-11
- ECLASS 4.1
- 27-27-90-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-25-01-07
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-18
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-18
- ECLASS 9.0
- 27-06-03-11
- ECLASS 9.1
- 27-06-03-11
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC001855
- ETIM 6.0
- EC001855
- ETIM 7.0
- EC001855
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604