BCC0FCK

k dispozícii

Prepájacie vedenia

Typecode:

BCC M414-M414-6A-710-PS0434-003

Načítanie...
Pripojenie 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Kábel
PUR Shielded black, 0.3 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
250 VDC / 250 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP68/IP68
Schválenie/zhoda
WEEE
CE
UKCA
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • Likvidácia

Nie je k dispozícii žiadne odporúčané príslušenstvo.