BCC04PH

Prerušené

Prepájacie vedenia

Typecode:

BCC VC04-M423-3E-664-PX0350-010

Načítanie...

Výroba ukončená
Vhodný alternatívny produkt nájdete nižšie

Odporúčané náhrady

BCC04NF

BCC VC04-M413-3E-664-PX0350-010

Odporúčané príslušenstvo
Pripojenie 1
C, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin
Pripojenie 2
M12x1-Male, angled, 3-pin, A-coded
Indikátor funkcie
Yellow LED/No
Supresor
Suppressor diode
Kábel
PUR black, 1 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
24 VDC / 24 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67/IP67, IP69K
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • End of Life Announcement