BCC0HEP

k dispozícii

Prepájacie vedenia

Typecode:

BCC M214-M313-30-300-PX0314-003

Načítanie...
Odporúčané príslušenstvo
Pripojenie 1
M5x0.5-Female, straight, 4-pin
Pripojenie 2
M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Kábel
PUR black, 0.3 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Teplota kábla, pevné vedenie
-25...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-5...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 60 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
1.0 A
Stupeň krytia IP
IP67/IP67, IP69K