BCC03KT

k dispozícii

Prepájacie vedenia

Typecode:

BCC M324-M414-3E-606-PX0434-006

Načítanie...
Odporúčané príslušenstvo
Pripojenie 1
M8x1-Female, angled, 4-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Indikátor napájania
LED green/no
Indikátor funkcie
yes/no
Indikátor funkcie (Pin 4)
LED yellow
Kábel
PUR black, 0.6 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...90 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...90 °C
Prevádzkové napätie Ub
30 VDC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K