BCC06J4
Prepájacie vedenia
Typecode:
BCC A314-A314-30-304-PX04A5-050
- Pripojenie 1
- 7/8"-Female, straight, 4-pin
- Pripojenie 2
- 7/8"-Male, straight, 4-pin
- Kábel
- PUR black, 5 m, drag chain compatible
- Počet vodičov
- 4
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -50...80 °C
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- -20...80 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Menovitý prúd (40 °C)
- 10.0 A
- Stupeň krytia IP
- IP67, IP68/IP67, IP68