BCC06JL

k dispozícii

Prepájacie vedenia

Typecode:

BCC A324-A324-30-304-PX04A5-006

Načítanie...
Odporúčané príslušenstvo
Pripojenie 1
7/8"-Female, angled, 4-pin
Pripojenie 2
7/8"-Male, angled, 4-pin
Kábel
PUR black, 0.6 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-20...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
300 VDC / 300 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
10.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP68/IP67, IP68