BCC09YF

Prepájacie vedenia

Typecode:

BCC A315-A315-30-330-VS85N6-030

Načítanie...
Odporúčané príslušenstvo
Pripojenie 1
7/8"-Female, straight, 5-pin
Pripojenie 2
7/8"-Male, straight, 5-pin
Rozhranie
DeviceNet Thin
Kábel
PVC Shielded gray, 3 m
Počet vodičov
4
Prevádzkové napätie Ub
300 VDC / 300 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP68/IP67, IP68