- Pripojenie 1
- M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
- Pripojenie 2
- M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded
- Rozhranie
- DeviceNet Thin
- Kábel
- PVC Shielded gray, 1 m
- Počet vodičov
- 4
- Prevádzkové napätie Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Menovitý prúd (40 °C)
- 4.0 A
- Stupeň krytia IP
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K